Steknite prednost i rješavajte probleme putem naših tehnologija i znanja.

Riješite probleme konkretne primjene i spriječite njihovu ponovnu pojavu uklanjanjem osnovnih uzroka. Gdje god se nalazili, pristupite uvidu u stanje postrojenja, tumačite analitiku putem nadzorne ploče koja se jednostavno koristi odnosno nabavom pouzdane rotacije kao usluge razvijajte pristup na temelju radnih svojstava.

SKF-ovi proizvodi i servisna rješenja

Dugoročna rješenja

Uz primjenu odgovarajućih proizvoda i usluga rješenje problema opreme i strojeva slijed je logičnih koraka i relativno jednostavno. Međutim, jednostavno ispravljanje neće uvijek riješiti problem na način koji odgovara vašem poslovanju.

Izrazito je važna pravilna primjena odgovarajućih rješenja da se izbjegne ponovna pojava problema u budućnosti. SKF-ovi postupci i procedure uzimaju to u obzir te osiguravaju da ono što ispravite danas ostane ispravljeno i sutra i ubuduće.

Analiza osnovnih uzroka

Ključni je dio spriječiti ponovnu pojavu kvarova nakon korektivnih radnji a postupci SKF-ove analize osnovnih uzroka (Root Cause Analysis – RCA) prate tri ključne vrste uobičajenih kvarova:

  • Fizički ili tehnički kvarovi
  • Ljudske pogreške propusta ili korektivnih radnji
  • Organizacijski sustavi, radni postupci ili donošenje odluka

Zatim, na temelju izvješća koje naša procjena generira, mogu se obaviti radnje za uklanjanje stvarnih uzroka problema i povećanja pouzdanost u budućnosti. RCA je ključni pokretač neprekidnog poboljšanja.

Proaktivno održavanje pouzdanosti i objedinjena rješenja održavanja

RCA je dio SKF-ovih ugovora za proaktivno održavanje pouzdanosti i objedinjena rješenja održavanja.

SKF-ov postupak upravljanja zalihama i optimizacije (SIMO)

Polučite najviše od rezervnih dijelova

SKF-ov postupak upravljanja zalihama i optimizacije (SIMO) uravnotežuje potražnju i nabavu rezervnih dijelova. Putem prepoznavanja, predviđanja i optimizacije zaliha možete smanjiti njihovu količinu, a istovremeno zadovoljiti potrebu za rezervnim dijelovima.

SKF-ov Internet stvari

SKF-ov REP povezuje optimizaciju rotacijske opreme s vašim potrebama:

IIoT tehnologija: objedinjavanje postrojenja i prepoznavanje

Opseg transformacije koji donosi primjena IIoT tehnologije u okviru održavanja čini takvu tehnologiju ključnim čimbenikom za svakoga tko radi s rotacijskom opremom.

Do 2025. zastoji opreme trebali bi se prepoloviti zahvaljujući prediktivnom održavanju na temelju IIoT tehnologije, a prihodi od IoT aktivnosti praćenja u stvarnom vremenu trebali bi se udvostručiti na 30 milijardi USD. Možete li si dopustiti da zaostanete?

 

Nabava usluge pouzdanosti i dostupnosti

SKF-ova rotacija za cijeli radni vijek, Rotation For Life, dugoročan je ugovor koji se temelji na radnim svojstvima, a povezuje usluge tehnologije ležaja, prepoznavanja kvarova i pouzdanosti u cjeloviti paket. Pogledajte videozapis i vidjet ćete kako povećati radna svojstva rotacijske opreme uz fiksnu mjesečnu naknadu.

SKF-ovo upravljanje podmazivanjem

Podmazivanje je često zanemarivan, ali važan dio održavanja mnogih postrojenja. Bez djelotvornog upravljanja podmazivanjem strojeva, poslovanje će brzo osjetiti negativan utjecaj zastoja, većih troškova rezervnih dijelova i ljudskog rada te potrošnje energije.

SKF-ov program upravljanja podmazivanjem u pet koraka pomaže izbjeći takve skupe posljedice zahvaljujući:

  1. Analizi potreba kupaca
  2. Reviziji podmazivanja
  3. Prijedlozima poboljšanja
  4. Izvedbi i primjeni
  5. Optimizaciji

Na taj način možete biti sigurni da koristite odgovarajuće sredstvo za podmazivanje na odgovarajućim strojevima u odgovarajuće vrijeme i održavate besprijekorno poslovanje.

Doznajte još više o radnim svojstvima rotacijske opreme

Postoje još četiri područja gdje SKF može pomoći povećati uštede i poboljšanja. Odabirom između različitih razina usluge možete ili zadržati pristup nabavi temeljen na proizvodu iili prijeći na pristup temeljen na radnim svojstvima. Oba odabira nude pristup najnovijim tehnologijama povezivanja i uslugama bez potrebe za velikim kapitalnim ulaganjima.

Procjena

Detaljna analiza postrojenja, upravljanja sredstvima i procesima može doprinijeti smanjivanju broja neplaniranih zastoja, povećanju efikasnosti i djelotvornosti strojne opreme, poticanju profitabilnost i povećanju sigurnosti.

Prepoznavanje

Opredijelite se za proaktivan pristup s povezanim tehnologijama, analizom i vizualizacijom podataka te daljinskim pristupom SKF-ovoj ekspertizi. Uz te ključne čimbenike steći ćete vrijedan uvid u radna svojstva svoje rotacijske opreme.

Održavanje

Istražite asortiman proizvoda i usluga koji nisu samo savršeno prilagođeni vašim postrojenjima nego pomažu ići ukorak s tehnologijom i bti usklađen sa zahtjevima o zaštiti okoliša i sigurnosti.

Remont

Primjena cijelog paketa funkcija remonta omogućava osuvremenjavanje strojne opreme čime se smanjuju troškovi održavanja, unaprjeđuje tekuća pouzdanost, povećava raspoloživost i smanjuje utjecaj na okoliš.